ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
吉野 コンテナバッグ(最大充填質量200~1000kg) |
|
エスコ ドライボックス |
|
三甲 大型コンテナ ジャンボックス |



【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・頑丈な強度を持ち、業務用タルあるいは作業容器としてご利用できます。

岐阜プラスチック工業
リス樽75L ロープ付/リス樽75M ネジ本体

岐阜プラスチック工業
リス樽75M ネジ蓋/リス樽75L 蓋

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
角型容器K・KH型・フタ
0通常価格(税別):5,325円~

カイスイマレン
ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ
0通常価格(税別):3,533円~

三甲
タフブネ
0通常価格(税別):6,562円~

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,335円~

コダマ樹脂
タマローリー
0通常価格(税別):13,185円~

スイコー
ローリータンク用ジョイント 40A
0通常価格(税別):4,099円

エスコ
パーツケーストレー EA661AA-51~60
0通常価格(税別):370円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):542円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):646円~