17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超強力マグネット式ネジキャッチ
  • 超強力マグネット式ネジキャッチ

超強力マグネット式ネジキャッチ

通常単価(税別)
971円
税込単価
1,068円
通常出荷日:2日目

【特長】・ドライバー軸を取り付けて、ビスをしっかりキャッチします。【用途】・手回しドライバー用として。

  • 材質1
    アルミ合金、銅合金、磁石
  • 全長(mm)
    16
  • キャッチ能力(g)
    500
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 対応サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

対応サイズ

最小発注数量
4962485094034
493-7201
19.000
[[+]]No.1用(丸軸5~5.5mm)
1個
4962485094041
493-6272
18.000
[[+]]No.2用(丸軸6~6.3mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
971円
( 1,068円 )
2日目
971円
( 1,068円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバー軸を取り付けて、ビスをしっかりキャッチします。
【用途】
・手回しドライバー用として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超強力マグネット式ネジキャッチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ドライバの磁石化
5
満足度:5.0
ドライバに手軽に取り付けて磁石化できるので、ビスを落とさずにすみます。 オール金属性のため、耐久性も高いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力マグネット式ネジキャッチ
叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドル
フレキシブルクローキャッチ 1100mm
超短マグキャッチ
ネジバズーカ DBZ-60
PB225 差替式強力ナットドライバーブレード
メーカーANEXANEXANEXANEXエンジニアPBスイスツールズ
通常価格971円1,342円1,442円678円2,792円2,204円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
材質1アルミ合金、銅合金、磁石ハンドル:PP、TPE----
全長(mm)16100----
キャッチ能力(g)500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト