17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

漬物タル30K
  • 漬物タル30K

漬物タル30K

通常単価(税別)
3,282円~3,385円
税込単価
3,610円~3,724円
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500※北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

容量

(l)

オプション

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

色

適合本体

内径寸法(mm) 内径×高さ

外形寸法(mm)外径

最小発注数量
355
30
オプション
4983049897656
960.0
353-7307
-
-
SKTR-75-2-BL
丸槽用オプション
427
1個
352
77.5
-
4983049817555
4050
353-7315
ポリエチレン(PE)
ライトブルー
-
-
420
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,385円
( 3,724円 )
6日目
3,282円
( 3,610円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500※北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

漬物タル30Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漬物タル30K
漬物タル5K
漬物タル20K
漬物タル10K
漬物タル4K
漬物タル8K
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,282円-877円 -2,298円 -1,709円807円 -1,263円
通常出荷日6日目6日目8日目6日目6日目6日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト