ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

azuma 三段伸縮柄(アルミ) LL553

azuma 三段伸縮柄(アルミ) LL553 402800000
通常単価(税別)
4,086円
税込単価
4,495円
通常出荷日:2日目

【特長】・手が届かない高い所のお掃除に。・ヘッドを選べる安心連結。【用途】・ホコリ取り【商品仕様】・全...

詳細を確認

型番:

402800000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

402800000の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
402800000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,086円
( 4,495円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手が届かない高い所のお掃除に。
・ヘッドを選べる安心連結。
【用途】
・ホコリ取り
【商品仕様】
・全長:約1.9?4.5m
・azuma 三段伸縮柄(アルミ) LL553
・JANコード:4970190390785
・トラスココード:828-3681
・質量:780g
【材質/仕上】
・アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

azuma 三段伸縮柄(アルミ) LL553の型番402800000のページです。 型番402800000に関する仕様情報を記載しております。
azuma 三段伸縮柄(アルミ) LL553のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
azuma 三段伸縮柄(アルミ) LL553
2段 アルミハンドル
2段 伸縮ポール
クモの巣取り LL592・LL593・LL594
ライトモップ 伸縮柄タイプ
テラモト キャッチハンドル(アルミ柄)
メーカーアズマ工業エスコエスコアズマ工業テラモトテラモト
通常価格4,086円3,066円 -5,443円 -2,306円 -6,874円 -3,459円
通常出荷日2日目3日目1日目2日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました