ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT AC-500 300g 40243000

TILEMENT AC-500 300g

通常単価(税別)
21,088円
税込単価
23,197円
通常出荷日:4日目

【特長】・硬化速度の速い、金属と金属用の接着剤です。・折板屋根、ダクト、保温・保冷タンクへのスピンドル...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • 色
    その他
  • トラスココード
    132-5908
  • 容量
    【A剤】150g 【B剤】150g
  • JANコード
    4545384402409
  • 色詳細
    【A剤】淡灰色 【B剤】銀色
  • 材質(主成分)
    【A剤】アクリル樹脂 【B剤】アクリル樹脂
  • 質量 (g)
    300

ご注意

  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 コンクリート下地には使用できません。 取扱い場所作業場所は換気頻度を多く行って下さい。 使用時は保護具を着用して下さい。

型番:

40243000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

40243000の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
色
その他
トラスココード
132-5908
容量
【A剤】150g 【B剤】150g
JANコード
4545384402409
色詳細
【A剤】淡灰色 【B剤】銀色
材質(主成分)
【A剤】アクリル樹脂 【B剤】アクリル樹脂
質量(g)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
40243000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,088円
( 23,197円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化速度の速い、金属と金属用の接着剤です。
・折板屋根、ダクト、保温・保冷タンクへのスピンドル鋲の接着に適しています。
・-30℃から120℃までの厳しい環境下で優れた性能を発揮します。
・国土交通省公共建築工事標準仕様書機械設備工事編に準じています。
【用途】
・【用途】・金属と金属の接着・保温、保冷タンクへのスピンドル鋲の接着・折板屋根へのスピンドル鋲の接着・ダクト類へのスピンドル鋲の接着
【商品仕様】
・容量(g):【A剤】150【B剤】150
・外観:【A剤】淡灰色 粘稠液【B剤】銀色 粘稠液
・混合比(重量比):【A剤】:【B剤】=1:1
・JANコード:4545384402409
・トラスココード:132-5908
・質量:300g
【材質/仕上】
・変成アクリル系
・速硬化形
・【主剤】アクリル樹脂【硬化剤】アクリル樹脂
・化学反応形無溶剤タイプ
・指定可燃物
・可燃性固体類

ご注意

  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 コンクリート下地には使用できません。 取扱い場所作業場所は換気頻度を多く行って下さい。 使用時は保護具を着用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT AC-500 300gの型番40243000のページです。 型番40243000に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT AC-500 300gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT AC-500 300g
TILEMENT AC-500DT 50g
TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ
TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット
CH18 500g
木工用速乾 500g
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントコニシコニシ
通常価格21,088円6,323円1,600円6,938円1,108円1,235円
通常出荷日4日目4日目5日目4日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ-接着剤2液タイプその他接着剤-
色その他その他-その他白-
トラスココード132-5908132-5870-132-5934--
容量【A剤】150g 【B剤】150g【主剤】25g 【硬化剤】25g-【主剤】250g 【硬化剤】250g--
JANコード45453844024094545384408005-4545384323414--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました