17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ブラシマットL

ミヅシマ ブラシマットL

通常単価(税別)
461円~576円
税込単価
507円~634円
通常出荷日:4日目

【特長】・芝、ブラシ、スノコを混合したジョイントマットです。【用途】・各施設の玄関・通路

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • サイズ長辺(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ長辺(mm)

最小発注数量
中フチ+(スロープ部材)
グリーン
4964079020344
802-0172
70
300
1個
中フチ-(スロープ部材)
グリーン
4964079020375
802-0173
70
300
1個
コーナー部材
グリーン
4964079020405
802-0174
15
50
1個
中フチ+(スロープ部材)
グレー
4964079020351
802-0175
70
300
1個
中フチ-(スロープ部材)
グレー
4964079020382
802-0176
70
300
1個
コーナー部材
グレー
4964079020412
802-0177
15
50
1個
中フチ+(スロープ部材)
ブラウン
4964079020368
802-0178
70
300
1個
中フチ-(スロープ部材)
ブラウン
4964079020399
802-0179
70
300
1個
コーナー部材
ブラウン
4964079020429
802-0180
15
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
576円
( 634円 )
4日目
576円
( 634円 )
4日目
461円
( 507円 )
4日目
576円
( 634円 )
4日目
576円
( 634円 )
4日目
461円
( 507円 )
4日目
576円
( 634円 )
4日目
576円
( 634円 )
4日目
461円
( 507円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芝、ブラシ、スノコを混合したジョイントマットです。
【用途】
・各施設の玄関
・通路

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ブラシマットLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ブラシマットL
ミヅシマ フミ・フミマット ゴムフレーム 705×1005×22
ミヅシマ マット・ちどり格子
ミヅシマ フレッシュラインマット
ミヅシマ リフレッシュマット 150×150×15mm 緑
ミヅシマ ハニカムゴムマットL ジョイント
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格461円-19,277円517円24,890円 -493円902円
通常出荷日4日目4日目4日目8日目4日目1日目
商品タイプ玄関マット玄関マット-玄関マット通路用マット-
形状シートタイプシートタイプ-シートタイプ--
厚み(mm)20-----
材質1エチレン酢酸ビニール-塩化ビニールエチレン酢酸ビニールポリエチレン-
サイズ短辺(mm)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト