17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコータル  #11 401100YE00-Y
  • サンコータル  #11

サンコータル #11

通常単価(税別)
1,897
税込単価
2,087
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・形状は...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

401100YE00-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

401100YE00-Yの仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
85.000
トラスココード
200-0033
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
401100YE00-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,897
( 2,087 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・形状はシンプルで滑らかな優しいイメージです。
・上部内側面には段差を設け、木蓋の装着が可能です。
・底面部の切り欠きと上部外周凹部により、安定した縄掛けができます。
【用途】
・漬物、味噌、水産加工品の貯蔵、出荷用

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコータル #11の型番401100YE00-Yのページです。 型番401100YE00-Yに関する仕様情報を記載しております。
サンコータル #11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータル #11
サンコータル #75
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
サンコータル 角 Sー1.3K本体
サンコータル 角 Sー0.9K本体
漬物タル6K平
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,8978,6256248077541,144
通常出荷日6日目8日目8日目6日目6日目8日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレンテレプタレート(PET)ポリエチレンテレプタレート(PET)ポリエチレン(PE)
質量(g)85.000158.000-100.00092.0003420
トラスココード200-0033217-5715121-6518200-0022200-0023353-7293
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-PET樹脂PET樹脂ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました