ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コーケン ヘッドボルト用ビットソケット

コーケン ヘッドボルト用ビットソケット 4010M.120-8-12P
  • コーケン ヘッドボルト用ビットソケット
通常単価(税別)
3,797
税込単価
4,177
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・1/2(12.7mm)差込・ヘッドボルト用二重六角ビットソケット・全長120mm・8mm...

詳細を確認

型番:

4010M.120-8-12P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4010M.120-8-12Pの仕様・寸法情報

JANコード
4991644084968
トラスココード
811-7642
質量(g)
151
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4010M.120-8-12P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,797
( 4,177 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1/2(12.7mm)差込
・ヘッドボルト用二重六角ビットソケット
・全長120mm
・8mm
・コーケン ヘッドボルト用ビットソケット
・JANコード:4991644084968
・トラスココード:811-7642
・質量:151g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーケン ヘッドボルト用ビットソケットの型番4010M.120-8-12Pのページです。 型番4010M.120-8-12Pに関する仕様情報を記載しております。
コーケン ヘッドボルト用ビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン ヘッドボルト用ビットソケット
コーケン ヘッドボルト用ビットソケット
コーケン ヘッドボルト用ビットソケット
コーケン ヘッドボルト用ソケット
コーケン ヘッドボルト用ソケット
コーケン ヘッドボルト用ソケット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格3,7973,5653,8475,1075,1075,107
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード499164408496849916440849374991644084975499164432511549916443249104991644325122
トラスココード811-7642811-7640811-7641811-7425811-7423811-7426
質量(g)151132155151120159

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました