17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンペールS#10 本体(ハンドル付)/フタ 白

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンペールS#10 本体(ハンドル付)/フタ 白

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

401005WH00-W

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・サンペールS#10 本体(ハンドル付)/フタです。
・ハンドル付きの為、持ち運びが容易です。
・材質はポリエチレン(PE) です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
10~19
材質
プラスチック
商品タイプ
本体
外径 (mm)
-
詳細容量(L)
10.7
質量(g)
423
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)
276×274×265
適合本体
-
詳細タイプ
-
有効内寸外径×高さ(mm)
Φ226×243
高さ(mm)
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト