ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MAITZ 400A用受木(10本入り)【10個入り】

MAITZ 400A用受木(10本入り) 400AUKEGI
通常単価(税別)
11,977円
税込単価
13,175円
通常出荷日:4日目

【特長】・面替えすると切れがよくなります。・1本で計8回の面替えが可能です。【用途】・消耗品に。【商品...

詳細を確認

型番:

400AUKEGI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

400AUKEGIの仕様・寸法情報

JANコード
4516024540034
質量(g)
500.0
トラスココード
853-4069
材質1
樹脂製

型番リスト

表示件数
型番
400AUKEGI
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,977円
( 13,175円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面替えすると切れがよくなります。
・1本で計8回の面替えが可能です。
【用途】
・消耗品に。
【商品仕様】
・受木10本
・JANコード:4516024540034
・トラスココード:853-4069
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・樹脂製
【セット内容/付属品】
・受木10本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAITZ 400A用受木(10本入り)の型番400AUKEGIのページです。 型番400AUKEGIに関する仕様情報を記載しております。
MAITZ 400A用受木(10本入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAITZ 400A用受木(10本入り)
MAITZ 380A用受木(10本入り)
MAITZ 40DX用受木(10本入り)
MAITZ 受木42MCE(10本入り)
MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)
MAITZ MC-300受木(10本入り)
メーカーMAITZ(マイツコーポレーション)MAITZ(マイツコーポレーション)MAITZ(マイツコーポレーション)MAITZ(マイツコーポレーション)MAITZ(マイツコーポレーション)MAITZ(マイツコーポレーション)
通常価格11,977円11,128円9,185円15,264円50,485円10,873円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード451602454003445160245380314516024540331451602454215145160243421574516024530035
質量(g)500.0460.0300.015001500300.0
トラスココード853-4069853-4067853-4071853-4092853-4084853-4088
材質1樹脂製樹脂製樹脂製-刃:スチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました