ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |





【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・形状はシンプルで滑らかな優しいイメージです。
・上部内側面には段差を設け、木蓋の装着が可能です。
・底面部の切り欠きと上部外周凹部により、安定した縄掛けができます。
【用途】
・酢だこ5kg用。
【材質】
・ポリエチレン(PE)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リス
GKタライ
0通常価格(税別):1,734円~

新輝合成
トンボタライ
0通常価格(税別):1,166円~

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,352円~

スイコー
ニップル 25A(ジョイント用)
0通常価格(税別):1,352円

スイコー
MH型 開放円筒型容器 白
0通常価格(税別):13,012円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~