17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エッグトレー

エッグトレー

通常単価(税別)
420947
税込単価
4621,042
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・卵を20、30、36個収納できる卵用トレーです。材質:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    400901GR00-GR【特長】
    ・卵を30個収納できます。
    【用途】
    ・MS卵、S卵用トレー
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:296×296×43
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:296×296×43
    ・出荷単位(個):200
    ・収納卵数(個):30
    ・質量:145g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    400803GR00-GR【特長】
    ・卵を20個収納できます。
    【用途】
    ・2L以上卵用トレー
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:296×296×54
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:296×296×54
    ・出荷単位(個):200
    ・収納卵数(個):20
    ・質量:165g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・卵を20個収納できます。・2L卵用トレー・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:292×256×49
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:292×256×49・出荷単位(個):200・収納卵数(個):20・質量:125g・ポリエチレン(PE)・20 青
    1個
    ・卵を20個収納できます。・2L卵用トレー・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:315×235×49
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:315×235×49・出荷単位(個):200・収納卵数(個):20・質量:128g・ポリエチレン(PE)・20ー2A 青
    1個
    ・卵を20個収納できます。・2L以上卵用トレー・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:296×296×54
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:296×296×54・出荷単位(個):200・収納卵数(個):20・質量:165g・ポリエチレン(PE)・20ー3 緑
    10個
    ・卵を30個収納できます。・Lサイズ用トレー・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:296×296×52
    ・出荷単位(個):200・収納卵数(個):30・トラスココード:110-8435・質量:150g・ポリプロピレン(PP)・青
    1個
    ・卵を30個収納できます。・MS卵、S卵用トレー・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:296×296×43
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:296×296×43・出荷単位(個):200・収納卵数(個):30・質量:145g・ポリプロピレン(PP)・30ー2 緑
    10個
    ・卵を36個収納できます。・孵卵用トレー36個用・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:287×287×73
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:287×287×73・出荷単位(個):60・収納卵数(個):36・質量:145gポリプロピレン(PP)・36F 黒
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    430
    ( 473 )
    6日目
    430
    ( 473 )
    6日目
    488
    ( 537 )
    8日目
    561
    ( 617 )
    6日目
    420
    ( 462 )
    8日目
    947
    ( 1,042 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・卵を20、30、36個収納できる卵用トレーです。
    材質:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エッグトレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エッグトレー
    トレーコンテナー
    リス エッグコンテナーE
    L型メッシュトレー
    ポットトレー
    NTRベーストレー
    メーカー三甲岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業積水テクノ成型三甲MAKINO(牧野工業)
    通常価格420-2,539 -3,071 -2,381 -1,368 -3,825
    通常出荷日6日目〜1日目〜7日目1日目〜6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト