17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポイト 5mL

スポイト 5mL

通常単価(税別)
439円~517円
税込単価
483円~569円
通常出荷日:5日目

【特長】・園芸用薬液や液肥料の計量に手を汚さず希釈に便利です。【用途】・家庭園芸など。

  • 容量 (ml)
    5
  • 質量(g)
    5.500
  • 材質2
    ノズル:真鍮
  • 高さ(mm)
    24
  • 幅(mm)
    190
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

JANコード

材質1

RoHS2(10物質)?最小発注数量
126-1682
4977263040059
容器:ポリエチレン(PE)
-
1個
126-1653
4977263042053
ポリエチレン(PE)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517円
( 569円 )
5日目
439円
( 483円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・園芸用薬液や液肥料の計量に手を汚さず希釈に便利です。
【用途】
・家庭園芸など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポイト 5mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポイト 5mL
ラッパ型油さし
ジェットオイラー スーパー型
キャップセット(#203用)
フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格439円-477円584円781円799円1,081円
通常出荷日5日目1日目1日目〜9日目2日目5日目
容量(ml)5200180---
質量(g)5.50031.00036.00023.00018.00050.000
材質2ノズル:真鍮ノズル:ポリエチレン(PE)ノズル:ポリエチレン(PE)ノズル:真鍮ピストル本体:ガラス繊維強化ポリプロピレンノズル:真鍮
高さ(mm)24200156---
幅(mm)19086158---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト