ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ VP・VU兼用ハンディー掃除口(目皿つき)

カクダイ VP・VU兼用ハンディー掃除口(目皿つき) 400-415-50
通常単価(税別)
5,247
税込単価
5,772
通常出荷日:9日目

【特長】・フタを開けると目皿が付いています。・フタはドライバーで外せます。・鏡面仕上げ【商品仕様】・V...

詳細を確認

型番:

400-415-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

400-415-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353024339
トラスココード
807-6237
質量(g)
170.500
材質1
黄銅、ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
400-415-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,247
( 5,772 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタを開けると目皿が付いています。
・フタはドライバーで外せます。
・鏡面仕上げ
【商品仕様】
・VP・VU兼用ハンディー掃除口(目皿つき)
・JANコード:4972353024339
・トラスココード:807-6237
・質量:170.5g
【材質/仕上】
・黄銅、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用ハンディー掃除口(目皿つき)の型番400-415-50のページです。 型番400-415-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用ハンディー掃除口(目皿つき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用ハンディー掃除口(目皿つき)
カクダイ VP・VU兼用ハンディー掃除口(目皿つき)
カクダイ VP・VU兼用ハンディー掃除口(目皿つき)
カクダイ VP・VU兼用ハンディー掃除口(目皿つき)
カクダイ VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
カクダイ VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,2478,3147,81610,54110,0445,994
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302433949723530243534972353024346497235302436049723530244074972353024384
トラスココード807-6237807-6267807-6266807-6236807-6271807-6269
質量(g)170.500334.000291.500588.000497.000260.000
材質1黄銅、ステンレス黄銅、ステンレス黄銅、ステンレス黄銅、ステンレス黄銅、ステンレス黄銅、ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト