ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)

カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式) 400-405-75
通常単価(税別)
5,082
税込単価
5,590
通常出荷日:9日目

【特長】・VP・VU管に接着・フタはネジ止め式・ネットパッキン入り【商品仕様】・VP・VU兼用掃除口(...

詳細を確認

型番:

400-405-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

400-405-75の仕様・寸法情報

JANコード
4972353400775
トラスココード
807-6095
質量(g)
228.100
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
400-405-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,082
( 5,590 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP・VU管に接着
・フタはネジ止め式
・ネットパッキン入り
【商品仕様】
・VP・VU兼用掃除口(接着式)
・JANコード:4972353400775
・トラスココード:807-6095
・質量:228.1g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)の型番400-405-75のページです。 型番400-405-75に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,0824,3357,23615,9003,0413,838
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235340077549723534007684972353400782497235340080549723534007444972353400751
トラスココード807-6095807-6094807-6089807-6091807-6092807-6093
質量(g)228.100179.200353.9001042.0008975.600
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました