ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)

カクダイ VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式) 400-403-125
通常単価(税別)
20,093円
税込単価
22,102円
通常出荷日:9日目

【特長】・VP・VU管に接着・フタはネジ止め式・ネットパッキン入り・ヘアライン仕上げ【商品仕様】・VP...

詳細を確認

型番:

400-403-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

400-403-125の仕様・寸法情報

JANコード
4972353400720
トラスココード
807-6083
材質1
ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
400-403-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,093円
( 22,102円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP・VU管に接着
・フタはネジ止め式
・ネットパッキン入り
・ヘアライン仕上げ
【商品仕様】
・VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
・JANコード:4972353400720
・トラスココード:807-6083
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)の型番400-403-125のページです。 型番400-403-125に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格20,093円6,823円11,702円7,982円5,413円9,878円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235340072049723534006834972353400713497235340069049723534006764972353400706
トラスココード807-6083807-6086807-6082807-6087807-6085807-6088
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました