ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿

カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿 400-238-75
通常単価(税別)
14,522円
税込単価
15,974円
通常出荷日:9日目

【特長】・アミは線径0.43ミリ、16メッシュ【商品仕様】・VP・VU兼用山形防虫目皿・JANコード:...

詳細を確認

型番:

400-238-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

400-238-75の仕様・寸法情報

JANコード
4972353400560
トラスココード
807-6076
質量(g)
152.500
材質1
黄銅、ステンレス(アミ)

型番リスト

表示件数
型番
400-238-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,522円
( 15,974円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アミは線径0.43ミリ、16メッシュ
【商品仕様】
・VP・VU兼用山形防虫目皿
・JANコード:4972353400560
・トラスココード:807-6076
・質量:152.5g
【材質/仕上】
・黄銅、ステンレス(アミ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿の型番400-238-75のページです。 型番400-238-75に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格14,522円8,740円12,802円7,331円8,500円16,178円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目7日目9日目
JANコード497235340056049723530330344972353400553497235340053949723534005464972353033065
トラスココード807-6076807-6078807-6075807-6073807-6074807-6081
質量(g)152.50073.600107.80059.50086.600196.000
材質1黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました