ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)

カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式) 400-233-40
通常単価(税別)
3,557円
税込単価
3,913円
通常出荷日:9日目

【特長】・VP・VU管に接着・アミは線径0.43ミリ、16メッシュ・アミはネジ止め式【商品仕様】・VP...

詳細を確認

型番:

400-233-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

400-233-40の仕様・寸法情報

JANコード
4972353400447
トラスココード
807-6221
質量(g)
75.600
材質1
黄銅、ステンレス(アミ)

型番リスト

表示件数
型番
400-233-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,557円
( 3,913円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP・VU管に接着
・アミは線径0.43ミリ、16メッシュ
・アミはネジ止め式
【商品仕様】
・VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
・JANコード:4972353400447
・トラスココード:807-6221
・質量:75.6g
【材質/仕上】
・黄銅、ステンレス(アミ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)の型番400-233-40のページです。 型番400-233-40に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
VP・VU兼用防虫目皿(接着式)400-233-125
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,557円7,281円10,748円16,697円5,294円4,702円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235340044749723534004784972353400492497235340050849723534004614972353400454
トラスココード807-6221807-6224807-6216807-6217807-6223807-6222
質量(g)75.600191.200531.000793.000160.300110.100
材質1黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました