ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ VP管用防虫目皿

カクダイ VP管用防虫目皿 400-233-20
通常単価(税別)
2,654円
税込単価
2,919円
通常出荷日:9日目

【特長】・アミ 呼20:線径0.29ミリ、30メッシュ 呼25:線径0.40ミリ、20メッシュ 呼30...

詳細を確認

型番:

400-233-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

400-233-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353400416
トラスココード
807-6218
質量(g)
24.800
材質1
黄銅、ステンレス(アミ)

型番リスト

表示件数
型番
400-233-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,654円
( 2,919円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アミ 呼20:線径0.29ミリ、30メッシュ 呼25:線径0.40ミリ、20メッシュ 呼30:線径0.43ミリ、16メッシュ
【商品仕様】
・VP管用防虫目皿
・JANコード:4972353400416
・トラスココード:807-6218
・質量:24.8g
【材質/仕上】
・黄銅、ステンレス(アミ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP管用防虫目皿の型番400-233-20のページです。 型番400-233-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP管用防虫目皿のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
住宅エアコンのドレン排水部にキャップ
5
満足度:5.0
エアコンのドレン排水部に使用しました。 見た目がすっきりしていて良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP管用防虫目皿
カクダイ VP管用防虫目皿
VP管用防虫目皿 400-233-25
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,654円2,654円2,654円12,802円16,178円14,274円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235340041649723534004304972353400423497235340055349723530330654972353033058
トラスココード807-6218807-6220807-6219807-6075807-6081807-6080
質量(g)24.80043.80035.000107.800196.000150
材質1黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました