17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

朱塗樽  黒/赤
  • 朱塗樽  黒/赤

朱塗樽 黒/赤

通常単価(税別)
960円~1,476円
税込単価
1,056円~1,624円
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・日本の...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(l)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(l)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

色

最小発注数量
-
-
880.000
217-6028
ポリエチレン(PE)
-
1個
10.2
-
430.000
217-5785
ポリエチレン(PE)
クリーム
1個
62.9
4983049896529
2800.000
200-0008
ポリプロピレン(PP)
ライトブルー
1個
-
-
3550
200-0055
ポリエチレン(PE)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130円
( 1,243円 )
6日目
1,352円
( 1,487円 )
6日目
1,476円
( 1,624円 )
6日目
960円
( 1,056円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・日本の伝統である漆の趣をもつ高級出荷タルです。内容商品を一層高価なものへと引き立てます。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

朱塗樽 黒/赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
朱塗樽 黒/赤
漬物タル20K
サンコータル #70
漬物タル5K平
サンコータル #20平
サンコータル 角 Sー0.9K本体
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格960円-3,219円 -9,778円1,428円3,238円1,058円
通常出荷日6日目8日目6日目6日目8日目6日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレンテレプタレート(PET)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト