ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコータル水産 #2本体 400209TM00-TM
  • サンコータル水産 #2本体

サンコータル水産 #2本体

通常単価(税別)
762円
税込単価
838円
通常出荷日:6日目

【特長】・持ち運びのしやすいハンドル付の透明容器です。・透明で見栄えがよく内容商品を引き立てます。・木...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量 (l)
    5.2
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    217-6038
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 色
    クリーム

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

400209TM00-TM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

400209TM00-TMの仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
容量(l)
5.2
質量(g)
250.000
トラスココード
217-6038
材質1
ポリエチレン(PE)
色
クリーム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
400209TM00-TM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762円
( 838円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びのしやすいハンドル付の透明容器です。
・透明で見栄えがよく内容商品を引き立てます。
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
【用途】
・酢だこ500gr用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコータル水産 #2本体の型番400209TM00-TMのページです。 型番400209TM00-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンコータル水産 #2本体のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました