17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポイト 2mL 4202

スポイト 2mL

通常単価(税別)
163円
税込単価
179円
通常出荷日:7日目

【特長】・園芸用薬液や液肥料の計量に手を汚さず希釈に便利です。【用途】・家庭園芸など。

  • 容量 (ml)
    2
  • 質量(g)
    5.300
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮
  • 高さ(mm)
    21
  • 幅(mm)
    178

型番:

4202
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4202の仕様・寸法情報

容量(ml)
2
トラスココード
126-0163
JANコード
4977263042022
質量(g)
5.300
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
高さ(mm)
21
幅(mm)
178
RoHS2(10物質)?
-
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4202

トラスココード

JANコード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
126-0163
4977263042022
-
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163円
( 179円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・園芸用薬液や液肥料の計量に手を汚さず希釈に便利です。
【用途】
・家庭園芸など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポイト 2mLの型番4202のページです。 型番4202に関する仕様情報を記載しております。
スポイト 2mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポイト 2mL
ラッパ型油さし
ジェットオイラー スーパー型
キャップセット(#203用)
フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格163円477円584円781円799円1,081円
通常出荷日7日目1日目1日目〜9日目2日目5日目
容量(ml)2200180---
質量(g)5.30031.00036.00023.00018.00050.000
材質1容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)キャップ・瓶:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)ノズル:真鍮容器:ポリエチレン(PE)
材質2ノズル:真鍮ノズル:ポリエチレン(PE)ノズル:ポリエチレン(PE)ノズル:真鍮ピストル本体:ガラス繊維強化ポリプロピレンノズル:真鍮
高さ(mm)21200156---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト