17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコータル  #1 400157CL00-C
  • サンコータル  #1

サンコータル #1

通常単価(税別)
439
税込単価
483
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・形状は...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500※北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番:

400157CL00-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

400157CL00-Cの仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
94
容量(l)
4.2
質量(g)
230.000
トラスココード
217-6163
材質1
ポリエチレン(PE)
クリーム
外形寸法(mm)外径
165

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
400157CL00-C

高さ

(mm)

容量

(l)

質量(g)

トラスココード

外形寸法(mm)外径

最小発注数量
94
4.2
230.000
217-6163
クリーム
165
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439
( 483 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・形状はシンプルで滑らかな優しいイメージです。
・上部内側面には段差を設け、木蓋の装着が可能です。
・底面部の切り欠きと上部外周凹部により、安定した縄掛けができます。
【用途】
・梅干し用容器

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500※北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコータル #1の型番400157CL00-Cのページです。 型番400157CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。
サンコータル #1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータル #1
サンコータル 角 Sー1.3K本体
サンコータル #5
サンコータル #75
サンコータル #70
サンコータル #11
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4398079739,2336,9841,897
通常出荷日6日目6日目8日目8日目6日目6日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレンテレプタレート(PET)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
材質1ポリエチレン(PE)PET樹脂ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました