17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

土産物
  • 土産物

土産物

通常単価(税別)
320円~666円
税込単価
352円~733円
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。

    ご注意

    • 火気厳禁です。
    • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500※北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
    • 火気厳禁
    未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    材質

    高さ

    (mm)

    容量

    (l)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    色

    外形寸法(mm)外径

    最小発注数量
    -
    94
    -
    -
    58.000
    217-5716
    ポリスチレン(PS)
    -
    100
    1個
    ポリエチレン(PE)
    80
    -
    -
    250.000
    200-0070
    ポリエチレン(PE)
    -
    107
    1個
    ポリエチレン(PE)
    80
    4.7
    -
    300.000
    217-6198
    ポリエチレン(PE)
    -
    158
    1個
    ポリエチレン(PE)
    106
    1.1
    -
    61.000
    217-5988
    ポリエチレン(PE)
    クリーム
    132
    1個
    -
    36
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    156
    1個
    -
    46
    18.4
    -
    820.000
    217-6039
    ポリエチレン(PE)
    -
    156
    1個
    ポリエチレン(PE)
    108
    2
    -
    57.000
    217-5982
    ポリエチレン(PE)
    -
    176
    1個
    ポリエチレン(PE)
    112
    62.1
    4983049816558
    3550
    353-7277
    ポリエチレン(PE)
    -
    188
    1個
    ポリエチレン(PE)
    139
    2.2
    -
    110.000
    217-6020
    ポリエチレン(PE)
    クリーム
    167
    1個
    ポリエチレン(PE)
    103
    2.5
    -
    180.000
    217-5725
    ポリエチレン(PE)
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    516円
    ( 568円 )
    6日目
    320円
    ( 352円 )
    6日目
    517円
    ( 569円 )
    6日目
    494円
    ( 543円 )
    6日目
    517円
    ( 569円 )
    6日目
    666円
    ( 733円 )
    6日目
    590円
    ( 649円 )
    6日目
    592円
    ( 651円 )
    6日目
    590円
    ( 649円 )
    6日目
    566円
    ( 623円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。

    ご注意

    • 火気厳禁です。
    • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500※北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    土産物のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    土産物
    サンコー 土産物タル0.5K蓋 半透明
    サンコー 土産物タル1Kー2蓋 半透明
    サンコー 土産物タル0.5Kー2蓋 半透明
    角タル2K
    角型容器KL型・フタ
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲スイコー
    通常価格320円-247円247円174円664円 -6,062円 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト