17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ステンレスラインマット(スリップ防止加工) NS1510 平米計算 4000160

ミヅシマ ステンレスラインマット(スリップ防止加工) NS1510 平米計算

通常単価(税別)
103,747
税込単価
114,122
通常出荷日:7日目

【特長】・抜群の高級感・耐久性と表面にスリップ防止加工を施した安全性をプラスした金属マットです【用途】...

詳細を確認

ご注意

  • 間口×奥行(mm)/注文時に明記お願いします マット枠は別途ご用意下さい 最大製作可能サイズ/奥行1000×間口2000mm
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

4000160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4000160の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
シートタイプ
JANコード
4964079005587
トラスココード
802-1054
質量(g)
16000.0
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
4000160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,747
( 114,122 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の高級感・耐久性と表面にスリップ防止加工を施した安全性をプラスした金属マットです
【用途】
・屋内・屋外でさまざまな場所で対応が可能です
【商品仕様】
・価格は最大サイズ平米計算
・ミヅシマ ステンレスラインマット(スリップ防止加工) NS1510 平米計算
・JANコード:4964079005587
・トラスココード:802-1054
・質量:16kg
【材質/仕上】
・ステンレス

ご注意

  • 間口×奥行(mm)/注文時に明記お願いします マット枠は別途ご用意下さい 最大製作可能サイズ/奥行1000×間口2000mm
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ステンレスラインマット(スリップ防止加工) NS1510 平米計算の型番4000160のページです。 型番4000160に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ステンレスラインマット(スリップ防止加工) NS1510 平米計算のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ステンレスラインマット(スリップ防止加工) NS1510 平米計算
ミヅシマ ハードアルミマット エコノミー 平米計算
ミヅシマ エルバーマット 縁付別注平米 グリーン
ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm
ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm
ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズ
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格103,74738,64220,21854255217,252
通常出荷日7日目18日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプノンスリップマット玄関マット-玄関マット玄関マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプ-シートタイプシートタイプシートタイプ
JANコード496407900558749640790199664964079007451496407902647649640790264694964079008014
トラスココード802-1054802-1060802-0089802-1094802-1093802-1084
質量(g)16000.012100.045001051054000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト