17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

福徳 Cドット 40

福徳 Cドット

通常単価(税別)
248
税込単価
273
通常出荷日:4日目

【特長】・吸湿性が良く、軽作業に最適、薄手タイプ、すべり止め付です。【用途】・一般軽作業【材質】・手袋...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4965277004006
  • トラスココード
    854-8372
  • ゲージ数
    10
  • リストカラー
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    23.5
  • 中指長さ(cm)
    7.5
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニール

型番:

40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

福徳 Cドット 製品特長・仕様

40の仕様・寸法情報

商品タイプ
軍手
仕様
ボツ
サイズ
L
JANコード
4965277004006
トラスココード
854-8372
ゲージ数
10
リストカラー
厚さ(mm)
1.5
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
23.5
中指長さ(cm)
7.5
質量(g)
40.000
材質1
手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248
( 273 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸湿性が良く、軽作業に最適、薄手タイプ、すべり止め付です。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

福徳 Cドットの型番40のページです。 型番40に関する仕様情報を記載しております。
福徳 Cドットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
福徳 Cドット
福徳 Tドット
福徳 3本指だし手
福徳 2本指だし手
福徳 5本指だし手 ショート
福徳 Vドットのびのび
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業
通常価格248190329232329320
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプ軍手軍手-軍手--
仕様ボツボツ-指きり--
サイズLLLLLフリー
ホワイト
JANコード496527700400649652770010054965277007007496527700600049652770050034965277006802

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト