17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品 ノズルパッキンセット 40
  • フルプラ 部品 ノズルパッキンセット

フルプラ 部品 ノズルパッキンセット

通常単価(税別)
225円
税込単価
248円
通常出荷日:7日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:...

詳細を確認
  • トラスココード
    126-1696
  • JANコード
    4977263000404
  • 質量(g)
    5.000
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮

型番:

40
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

40の仕様・寸法情報

トラスココード
126-1696
JANコード
4977263000404
質量(g)
5.000
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225円
( 248円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263000404
・質量:5g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 ノズルパッキンセットの型番40のページです。 型番40に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品 ノズルパッキンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品 ノズルパッキンセット
安全弁セット 122
フルプラ 部品 バルブ本体セット
フルプラ 部品 ホースセット 130
キャップセット(#203用)
キャップセット(#307用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格225円669円984円1,456円781円394円
通常出荷日7日目4日目9日目9日目9日目4日目
トラスココード126-1696126-3263--126-1706126-1721
JANコード49772630004044977263001227--49772639301214977263930831
質量(g)5.00015.000--23.0002.000
材質1容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)--容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)
材質2ノズル:真鍮ノズル:真鍮--ノズル:真鍮ノズル:ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト