ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)【20個入り】

塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入) 3W-PVC
  • 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)
通常単価(税別)
5,091
税込単価
5,600
通常出荷日:4日目

【用途】・塩ビ板、PVC配管などを溶接する為の必須アイテムです【商品仕様】・3Φ×1000mm・形状∞...

詳細を確認

型番:

3W-PVC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

3W-PVCの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接棒
棒径(mm)
3
棒長(mm)
1000
質量(g)
400.000
トラスココード
851-2973
材質1
塩化ビニル樹脂、エチレン塩ビ

型番リスト

表示件数
型番
3W-PVC
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,091
( 5,600 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・塩ビ板、PVC配管などを溶接する為の必須アイテムです
【商品仕様】
・3Φ×1000mm
・形状∞型
・トラスココード:851-2973
・質量:400g
【材質/仕上】
・塩化ビニル樹脂、エチレン塩ビ

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)の型番3W-PVCのページです。 型番3W-PVCに関する仕様情報を記載しております。
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)のレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
塩ビ材の溶接
1
満足度:1.0
品質、使いやすさは問題無いのですが、写真の色がアイボリー(色の記述は特に無し)なので、アイボリーが来ると思ってましたが、...もっと読む
1人が参考にしています。
樹脂溶接
4
満足度:4.0
樹脂溶接に使用しています。 品質も良いです。 特に悪い点は見当たりません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)
マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×シングル (20本入)
マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル5KG
溶接棒 5本入り
電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入
メーカーマツデンマツデンマツデンマツデンH&Hスター電器製造
通常価格5,0913,8043,23721,9744,047 -1,950 -
通常出荷日4日目4日目4日目9日目4日目1日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒-溶接棒-
棒径(mm)333---
棒長(mm)100010001000---
質量(g)400.000700.000420.0005000--
トラスココード851-2973851-2971851-2969851-2974--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト