ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)【20個入り】

塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入) 3T-PVC
  • 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)
通常単価(税別)
3,804
税込単価
4,184
通常出荷日:4日目

【用途】・塩ビ板、PVC配管などを溶接する為の必須アイテムです【商品仕様】・3Φ×1000mm・形状俵...

詳細を確認

型番:

3T-PVC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

3T-PVCの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接棒
棒径(mm)
3
棒長(mm)
1000
質量(g)
700.000
トラスココード
851-2971
材質1
塩化ビニル樹脂、エチレン塩ビ

型番リスト

表示件数
型番
3T-PVC
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,804
( 4,184 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・塩ビ板、PVC配管などを溶接する為の必須アイテムです
【商品仕様】
・3Φ×1000mm
・形状俵型
・トラスココード:851-2971
・質量:700g
【材質/仕上】
・塩化ビニル樹脂、エチレン塩ビ

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)の型番3T-PVCのページです。 型番3T-PVCに関する仕様情報を記載しております。
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水槽の増設配管の接続に使用しました
5
満足度:5.0
社内で使用している塩ビ製水槽からの取出し口が不足したので、配管を増設するのにこの商品を使用しました。塩ビ製水槽に穴を開け...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)
マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×シングル (20本入)
マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル5KG
溶接棒 5本入り
電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入
メーカーマツデンマツデンマツデンマツデンH&Hスター電器製造
通常価格3,8045,0913,23721,9744,140 -1,950 -
通常出荷日4日目4日目4日目9日目4日目1日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒-溶接棒-
棒径(mm)333---
棒長(mm)100010001000---
質量(g)700.000400.000420.0005000--
トラスココード851-2971851-2973851-2969851-2974--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト