ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

HIT 3/8インチ角スライディングTハンドル 200mm

HIT 3/8インチ角スライディングTハンドル 200mm 3STH200
通常単価(税別)
3,844円
税込単価
4,228円
通常出荷日:6日目

【特長】・ソケットレンチ用のハンドルです。【用途】・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

3STH200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3STH200の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3STH200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,844円
( 4,228円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットレンチ用のハンドルです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・差込角(mm):9.5
・ハンドル長(mm)200
・JANコード:4953830312354
・トラスココード:814-5375
・質量:157g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HIT 3/8インチ角スライディングTハンドル 200mmの型番3STH200のページです。 型番3STH200に関する仕様情報を記載しております。
HIT 3/8インチ角スライディングTハンドル 200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIT 3/8インチ角スライディングTハンドル 200mm
HIT 1/2インチ角スライディングTハンドル 300mm
HIT 3/4インチ角スライディングTハンドル 500mm
HIT 3/8インチ角 ビットソケット(-) 8mm
HIT 3/8インチ角 ビットソケット(+)#3
HIT 3/8インチ角 ビットソケット(-) 6mm
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格3,844円3,557円7,644円2,486円2,518円2,486円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました