ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |

【特長】
・加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
【用途】
・フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに。
【商品仕様】
・丸穴SBダイス13.0
・JANコード:4562194983317
・トラスココード:805-3218
・質量:132g
【材質/仕上】
・鉄
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

泉精器製作所
手動油圧式パンチャー
4通常価格(税別):96,456円~

西田製作所
配電盤用チャッカー刃物
0通常価格(税別):6,301円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):10,958円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):549円~

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):4,106円~