17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DIAMOND 長穴Aダイス11.0x16.5 3P1188

DIAMOND 長穴Aダイス11.0x16.5

通常単価(税別)
8,505円
税込単価
9,356円
通常出荷日:6日目

【特長】・加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。【用途】・フラットバーやアングル、溝形...

詳細を確認

    型番:

    3P1188
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3P1188の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3P1188
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,505円
    ( 9,356円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    【用途】
    ・フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに。
    【商品仕様】
    ・長穴Aダイス11.0x16.5
    ・トラスココード:805-3184
    ・質量:91g
    【材質/仕上】
    ・鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DIAMOND 長穴Aダイス11.0x16.5の型番3P1188のページです。 型番3P1188に関する仕様情報を記載しております。
    DIAMOND 長穴Aダイス11.0x16.5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DIAMOND 長穴Aダイス11.0x16.5
    DIAMOND 長穴Aダイス11.0x16.5
    DIAMOND 長穴Aダイス5.5x11.0
    DIAMOND 長穴CBダイス11.0x16.5
    DIAMOND 長穴Sポンチ11.0x16.5
    DIAMOND 長穴Aダイス8.5x13.0
    メーカーIKKIKKIKKIKKIKKIKK
    通常価格8,505円8,505円8,505円23,983円28,583円8,505円
    通常出荷日6日目6日目6日目19日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました