ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
ミスミ PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】 |

【特長】
・加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
【用途】
・フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに。
【商品仕様】
・長穴Aダイス10.0x20.0
・トラスココード:805-3183
・質量:89g
【材質/仕上】
・鉄
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

亀倉精機
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト
4.5通常価格(税別):2,962円~

西田製作所
油圧パンチ用 実寸丸刃物
0通常価格(税別):5,701円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

Panasonic
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
5通常価格(税別):13,421円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

長堀工業
インパクト用ビットホルダー
4.7通常価格(税別):2,342円~

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス ロングサイズ
5通常価格(税別):1,521円~