ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
ミスミ 安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】 |

【特長】
・加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
【用途】
・フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに。
【商品仕様】
・丸穴CBダイス13.0
・トラスココード:805-3159
・質量:100g
【材質/仕上】
・鉄
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

泉精器製作所
丸パンチ 厚鋼電線管用
5通常価格(税別):4,125円~

西田製作所
手動油圧式"フリーパンチ"
5通常価格(税別):114,099円~

泉精器製作所
セットボルト
4通常価格(税別):977円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~