17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DIAMOND 丸穴Aダイス9.0 3P11430

DIAMOND 丸穴Aダイス9.0

通常単価(税別)
7,281円
税込単価
8,009円
通常出荷日:6日目

【特長】・加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。【用途】・フラットバーやアングル、溝形...

詳細を確認

    型番:

    3P11430
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3P11430の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3P11430
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,281円
    ( 8,009円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    【用途】
    ・フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに。
    【商品仕様】
    ・丸穴Aダイス9.0
    ・トラスココード:805-3127
    ・質量:124g
    【材質/仕上】
    ・鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DIAMOND 丸穴Aダイス9.0の型番3P11430のページです。 型番3P11430に関する仕様情報を記載しております。
    DIAMOND 丸穴Aダイス9.0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DIAMOND 丸穴Aダイス9.0
    DIAMOND 丸穴Bダイス9.0
    DIAMOND 丸穴ポンチ9.0
    DIAMOND 丸穴Aダイス5.0
    DIAMOND 長穴Aダイス9.0x13.5
    DIAMOND 丸穴Aダイス14.0
    メーカーIKKIKKIKKIKKIKKIKK
    通常価格7,281円7,281円6,383円7,281円8,505円7,281円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました