17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
DIAMOND 長穴ポンチ12.0x18.0 3P1129

DIAMOND 長穴ポンチ12.0x18.0

通常単価(税別)
10,107円
税込単価
11,118円
通常出荷日:6日目

【特長】・刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。【用途】・フラットバーやアング...

詳細を確認

    型番:

    3P1129
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3P1129の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3P1129
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,107円
    ( 11,118円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    【用途】
    ・フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに。
    【商品仕様】
    ・長穴ポンチ12.0x18.0
    ・JANコード:4562194983423
    ・トラスココード:805-3115
    ・質量:58g
    【材質/仕上】
    ・鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DIAMOND 長穴ポンチ12.0x18.0の型番3P1129のページです。 型番3P1129に関する仕様情報を記載しております。
    DIAMOND 長穴ポンチ12.0x18.0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DIAMOND 長穴ポンチ12.0x18.0
    DIAMOND 長穴ポンチ縦12.0x18.0
    DIAMOND 長穴Bダイス12.0x18.0
    DIAMOND 長穴ポンチAH12.0x20.0
    DIAMOND 長穴Sポンチ9.0x18.0
    DIAMOND 長穴Bダイス9.0x18.0
    メーカーIKKIKKIKKIKKIKKIKK
    通常価格10,107円10,107円8,505円11,664円28,583円8,505円
    通常出荷日6日目6日目6日目7日目6日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました