17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DIAMOND 長穴Sポンチ9.0x18.0 3P1125S

DIAMOND 長穴Sポンチ9.0x18.0

通常単価(税別)
28,583円
税込単価
31,441円
通常出荷日:6日目

【特長】・刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。【用途】・フラットバーやアング...

詳細を確認

    型番:

    3P1125S
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3P1125Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3P1125S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,583円
    ( 31,441円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    【用途】
    ・フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに。
    【商品仕様】
    ・長穴Sポンチ9.0x18.0
    ・トラスココード:805-3108
    ・質量:59g
    【材質/仕上】
    ・鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DIAMOND 長穴Sポンチ9.0x18.0の型番3P1125Sのページです。 型番3P1125Sに関する仕様情報を記載しております。
    DIAMOND 長穴Sポンチ9.0x18.0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DIAMOND 長穴Sポンチ9.0x18.0
    DIAMOND 長穴Bダイス9.0x18.0
    DIAMOND 長穴ポンチ12.0x18.0
    DIAMOND 丸穴ポンチ9.0
    DIAMOND 長穴ポンチ縦12.0x18.0
    DIAMOND 長穴Sポンチ11.0x16.5
    メーカーIKKIKKIKKIKKIKKIKK
    通常価格28,583円8,505円10,107円6,383円10,107円28,583円
    通常出荷日6日目19日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました