17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カップホイール(乾式) エコカップ(シングルウインドタイプ) 3H6ECOCUPS410

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カップホイール(乾式) エコカップ(シングルウインドタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3H6ECOCUPS410

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・経済性を追求したシングルウィンドウタイプのカップホイールです。
・特殊チップ形状と特殊ボンドの採用により、スムースで良好な切れ味を発揮します。
【用途】
・ディスクグラインダ用
・舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)
102
刃厚(mm)
18
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
トラスココード
813-6672
最高使用回転数(rpm)
14500
付属カラー
15
サイズ(D)(インチ)
4
寸法(mm)
X層:4.5、W:6.5
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト