17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

3/8インチ角エキステンションバー

3/8インチ角エキステンションバー
  • 3/8インチ角エキステンションバー
通常単価(税別)
2,020円~3,953円
税込単価
2,222円~4,348円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。【用途】・ボルト、ナ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

質量(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
75
68.000
4953830312255
814-5404
1個
125
106.000
4953830312262
814-5400
1個
150
125.000
4953830312279
814-5401
1個
250
196.000
4953830312286
814-5402
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,020円
( 2,222円 )
6日目
2,199円
( 2,419円 )
6日目
2,103円
( 2,313円 )
6日目
3,953円
( 4,348円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8インチ角エキステンションバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8インチ角エキステンションバー
3/8インチ角 ソケット(12角)
3/8インチ角 ディープソケット (12角)
3/8インチ角インパクトソケット(6角)
3/4インチ角 ソケット (12角)
3/8インチ角インパクトディープソケット(6角)
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格2,020円-939円 -1,925円 -1,424円 -2,486円 -2,078円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.59.5199.5
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト