ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

DIAMOND センタードリル

DIAMOND センタードリル 3CD714
  • DIAMOND センタードリル
通常単価(税別)
4,852円
税込単価
5,337円
通常出荷日:6日目

【特長】・コアドリルをハンディタイプとしてご使用の際に、ビットのブレ防止に最適です。【用途】・ビットの...

詳細を確認

型番:

3CD714
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3CD714の仕様・寸法情報

トラスココード
805-3035
質量(g)
40.000G
材質1
鉄
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3CD714
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,852円
( 5,337円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コアドリルをハンディタイプとしてご使用の際に、ビットのブレ防止に最適です。
【用途】
・ビットのブレ防止の為に使用。
【商品仕様】
・センタードリル
・トラスココード:805-3035
・質量:40g
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND センタードリルの型番3CD714のページです。 型番3CD714に関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND センタードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND センタードリル
DIAMOND 三点式チューブ
スエカゲ センタードリル6mm
ダイヤモンド コアドリル センターピン
皿取錐用センタードリル
超硬深穴ホールソー用 センタードリル
メーカーIKKIKKスエカゲツールロブテックスSK-11ボッシュ
通常価格4,852円5,156円1,036円4,661円692円 -1,387円 -
通常出荷日6日目4日目6日目6日目3日目1日目〜
トラスココード805-3035116-5103----
質量(g)40.000G500.0----
材質1鉄鉄----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました