17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

HIT クロスバー 150mm

HIT クロスバー 150mm
  • HIT クロスバー 150mm
通常単価(税別)
1,2902,314
税込単価
1,4192,545
通常出荷日:6日目

【特長】・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。【用途】・ボルト、ナ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

質量(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
250
184.000
4953830314440
814-5546
1個
380
600.000
4953830315560
814-5672
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
6日目
2,314
( 2,545 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HIT クロスバー 150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIT クロスバー 150mm
HIT 1/2インチ角 インパクトディープソケット(6角) 11mm
HIT 1/2インチ角 ソケットレンチセット 410M
HIT 1/2インチ角インパクトソケットアダプター 3/8凸
3/8インチ角ヘックスソケット
1/2インチ角 インパクトソケット(6角)
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格1,290-2,263 -21,815 -3,124 -1,386 -1,500 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト