17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用【2個入り】

通常単価(税別)
1,863
税込単価
2,049
通常出荷日:1日目

単管用のスムーサ金具です。2個で1組。【寸法(mm)】48.6~50.8Ф用

  • 商品タイプ
    表示スタンド用パーツ
  • 材質(本体)
    スチール
  • 詳細タイプ
    単管用、スムーサ金具
  • 適合ポールサイズ
    Ф48.6~50.8
  • JANコード
    4571181539109
  • トラスココード
    740-4450
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質詳細
  • 取付ボルトの径・長さ
    径:5mm、長さ:25mm
  • 中央部の穴径
    Φ6
  • 外寸の最大長 (mm)
    30

型番:

395-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 48.6~50.8mmφ単管用

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用【2個入り】  外形図

395-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド用パーツ
材質(本体)
スチール
詳細タイプ
単管用、スムーサ金具
適合ポールサイズ
Ф48.6~50.8
JANコード
4571181539109
トラスココード
740-4450
質量(g)
70.000
材質詳細
取付ボルトの径・長さ
径:5mm、長さ:25mm
中央部の穴径
Φ6
外寸の最大長(mm)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
395-19
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,863
( 2,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

単管用のスムーサ金具です。
2個で1組。
【寸法(mm)】48.6~50.8Ф用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用の型番395-19のページです。 型番395-19に関する仕様情報を記載しております。
ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用
トークナビ2 壁面取付金具
ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具
ユニット セフティボイス2用 三脚受金具
ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚
ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,8632,8181,7713,541376411
通常出荷日1日目1日目4日目6日目4日目6日目
商品タイプ表示スタンド用パーツ-----
材質(本体)スチール-----
詳細タイプ単管用、スムーサ金具-----
適合ポールサイズФ48.6~50.8-----
JANコード4571181539109-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト