17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射看板 板のみ 鉄板

通常単価(税別)
5,810
税込単価
6,391
通常出荷日:7日目

枠付きの自立式反射看板の板のみです。用途に合わせて種類を選べます。

  • 質量(g)
    1600

ご注意

  • お取り寄せ商品の為、初期不良を除く、お客様都合による商品ご発注後のキャンセル・ご返品はお受け出来かねます。
  • 立看板の鉄枠は付属しておりません。
  • 立看板としてご利用の場合は、394-01をお買い求めください。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:1,400×550mm
  • 再帰反射
  • 視認性バツグン
反射看板 板のみ 鉄板  製品特長詳細画像1
反射看板 板のみ 鉄板  製品特長詳細画像2
反射看板 板のみ 鉄板  製品特長詳細画像3
反射看板 板のみ 鉄板  製品特長詳細画像4
反射看板 板のみ 鉄板  製品特長詳細画像5
反射看板 板のみ 鉄板  製品特長詳細画像6
反射看板 板のみ 鉄板  製品特長詳細画像7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目
5,810
( 6,391 )
7日目

詳細情報

基本情報

枠付きの自立式反射看板の板のみです。
用途に合わせて種類を選べます。

ご注意

  • お取り寄せ商品の為、初期不良を除く、お客様都合による商品ご発注後のキャンセル・ご返品はお受け出来かねます。
  • 立看板の鉄枠は付属しておりません。
  • 立看板としてご利用の場合は、394-01をお買い求めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射看板 板のみ 鉄板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射看板 板のみ 鉄板
ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板
ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600
クレーン標識 鉄板
玉掛関係標識 鉄板
表示補助板 反射 平リブ付
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格5,8109,54514,7764,0367,428 -3,015
通常出荷日7日目6日目4日目6日目4日目〜4日目
質量(g)1600430027007202300.0270.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト