17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

立て看板 石綿除去作業中 枠付き

通常単価(税別)
13,971円
税込単価
15,368円
通常出荷日:7日目

石綿除去作業中のお知らせに最適な自立式の標識です。【材質】板/鉄板・枠/鉄

  • JANコード
    4571181475353
  • トラスココード
    740-3925
  • 質量(g)
    6000
  • 材質1
    板/鉄板・枠/鉄

型番:

394-48
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 片面表示
  • サイズ:枠/1,550×555mm、板/1,400×550mm
  • 材質:枠/鉄、板/鉄板
  • セット重量:約7kg(自立式)

注意・禁止事項

  • 石綿等を取り扱う作業場では保護具を身につけていない方の入場を禁止する表示を提示することを義務づけています。

394-48の仕様・寸法情報

JANコード
4571181475353
トラスココード
740-3925
質量(g)
6000
材質1
板/鉄板・枠/鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
394-48
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,971円
( 15,368円 )
7日目

詳細情報

基本情報

石綿除去作業中のお知らせに最適な自立式の標識です。
【材質】板/鉄板・枠/鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立て看板 石綿除去作業中 枠付きの型番394-48のページです。 型番394-48に関する仕様情報を記載しております。
立て看板 石綿除去作業中 枠付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立て看板 石綿除去作業中 枠付き
ユニット 横断幕 4S運動実施中
ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!
ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知
ユニット 横断幕 高所作業には必ず安全帯を使おう!
ユニット 横断幕 ここからは墜落災害絶対出すまい
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格13,971円12,498円11,346円11,346円11,829円11,346円
通常出荷日7日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード4571181475353-----
トラスココード740-3925-----
質量(g)6000-----
材質1板/鉄板・枠/鉄-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト