17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射看板 枠付き 無地

通常単価(税別)
12,730円~14,184円
税込単価
14,003円~15,602円
通常出荷日:7日目

【用途】・防災訓練を行う時は訓練中である事を周囲に周知して行いましょう。

  • 質量(g)
    6000
  • 材質1
    板/鉄板・枠/鉄
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

394-45(枠付き無地)、394-47(枠付き)
共通
サイズ:枠/1,550×555mm、板/1,400×550mm
材質:枠/鉄、板/鉄板
セット重量:約7kg(自立式)

外形図

反射看板 枠付き 無地 外形図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4571181475339
740-3895
1個
-
740-3917
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,184円
( 15,602円 )
7日目
12,730円
( 14,003円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・防災訓練を行う時は訓練中である事を周囲に周知して行いましょう。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射看板 枠付き 無地 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射看板 枠付き 無地
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板
工事看板日付マグネット(ドライバー向け) 高輝度マグネット
ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知
防火標識 蓄光ステッカー150X150
ユニット メッシュ横断幕 吊り荷の下に入るな
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格12,730円-2,599円604円11,346円1,346円40,988円
通常出荷日7日目6日目4日目〜4日目4日目〜4日目
質量(g)6000325.000----
材質1板/鉄板・枠/鉄アルミ複合板----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト