17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸和ケミカル スムスすべり止12双組S 392-12-S

丸和ケミカル スムスすべり止12双組S【12個入り】

通常単価(税別)
2,932
税込単価
3,225
通常出荷日:7日目

【特長】・手袋は綿で吸汗性があり肌に優しいです・すべり止付でしっかりと物をつかめます・手首部はゴム入り...

詳細を確認

    型番:

    392-12-S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    製品特長・仕様

    丸和ケミカル スムスすべり止12双組S 製品特長・仕様

    392-12-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    392-12-S
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,932
    ( 3,225 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手袋は綿で吸汗性があり肌に優しいです
    ・すべり止付でしっかりと物をつかめます
    ・手首部はゴム入り。口丸なので脱着が楽です
    【用途】
    ・運転業務
    ・礼装
    ・品質管理
    【商品仕様】
    ・全長(cm):21
    ・縫製手袋マチ無、口丸
    ・すべり止め付き
    ・JANコード:4969286392123
    ・トラスココード:825-9328
    ・単品単位数量:12双
    ・質量:315g
    【材質/仕上】
    ・手袋:綿
    ・すべり止:塩化ビニール樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・12双組

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    丸和ケミカル スムスすべり止12双組Sの型番392-12-Sのページです。 型番392-12-Sに関する仕様情報を記載しております。
    丸和ケミカル スムスすべり止12双組Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸和ケミカル スムスすべり止12双組S
    軽作業用すべり止
    丸和ケミカル ゴムキーパーL
    丸和ケミカル シリコンボツ婦人用
    丸和ケミカル シリコンボツ紳士用
    丸和ケミカル 純綿シリコンボツフリー
    メーカー丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル
    通常価格2,932793292223249303
    通常出荷日7日目1日目〜2日目7日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました