ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
光 点字マット(警告タイプ) |
|
アラオ エコ点字パネル ラインタイプ |
|
カーボーイ 安心クッション コーナー用 大 |
路面貼用のエコタイプ点字タイルです。止まれ用。本製品はJIS規格品です。
・路面貼付用
・裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理しています。
・30枚毎に0.8Lの専用プライマーが付きます。
・本製品はJIS規格品です。
| 型番 | サイズ | 材質 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 391-22A | 300×300 | 再生エストマー樹脂 | 止まれ用 |
| 391-23A | 300×300 | 再生エストマー樹脂 | 進め用 |
| 391-24A | 400×400 | 再生エストマー樹脂 | 止まれ用 |
| 391-25A | 400×400 | 再生エストマー樹脂 | 進め用 |

391-22A

391-23A

391-24A

391-25A

裏画の剥離紙を剥がしてご使用ください。

路面貼用のエコタイプ点字タイルです。
止まれ用。
本製品はJIS規格品です。

杉田エース
自由丁番 両開き/片開き

コンドーテック
ジャッキベース 09101

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニット
JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)
4.7通常価格(税別):918円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

ユニット
ゲージマーカーステッカー
2.5通常価格(税別):343円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

日本緑十字社
バルブ開閉札 Normally open 特15-132
5通常価格(税別):429円

日本緑十字社
レーザ警告ラベル レーザ-A(小)
5通常価格(税別):1,056円

日本緑十字社
バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製
5通常価格(税別):301円~

エーワン
屋外用サインラベル(レーザープリンタ用)・サインラベル
4.7通常価格(税別):983円~

アイマーク
PL警告表示ラベル危険
4.5通常価格(税別):932円~