17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルス 強力クラフト 390

アルス 強力クラフト

通常単価(税別)
2,869
税込単価
3,156
通常出荷日:6日目

【特長】・剪定タイプの刃で丸い棒などをしっかり掴みカットします。・ハードクロムメッキです。・ソフトグリ...

詳細を確認

    型番:

    390
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    390の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    390
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,869
    ( 3,156 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・剪定タイプの刃で丸い棒などをしっかり掴みカットします。
    ・ハードクロムメッキです。
    ・ソフトグリップです。
    【商品仕様】
    ・ワイヤーカット切断目安#18(直径1.2mm)×1本全長(mm):160
    ・アルス 強力クラフト
    ・JANコード:4965280673008
    ・トラスココード:515-9164
    ・質量:52g
    【材質/仕上】
    ・刃:高炭素刃物鋼
    ・柄:ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルス 強力クラフトの型番390のページです。 型番390に関する仕様情報を記載しております。
    アルス 強力クラフトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルス 強力クラフト
    160mm はさみ・クラフト強力
    アルス ミニチョキ ブラック
    金属クラフト(直刃・曲刃)
    アルス ファミリーデラックス ピンク
    アルス ファミリーデラックス バイオレット
    メーカーアルスエスコアルスアルスアルスアルス
    通常価格2,8692,7982,9442,274 -3,0413,041
    通常出荷日6日目3日目6日目1日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました