17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミハンガー
  • ラミハンガー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラミハンガー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

389-5011GY

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・お客様が自作出力したラミネート表示板をカンタンにしっかり取付けできます。
・ラミネート厚は薄手の100ミクロンからコシの有る200ミクロンまで本体に取付けが可能です。
・結束バンドは取外しができて、再使用が可能です。
・単管をはじめ、足場、筋かいやロープ、フェンス金網等に使用できます。
・一番太い単管48.6mmφ以下にご使用できます。
【用途】
・自作ラミネート表示を単管やコーンバーに取り付け出来ます。
・工場・駐車場・建設現場等に使用できます。

ご注意

  • コーンは別売です。
  • ラミネートはお客様にてご用意下さい。
  • コーンは別売です。 ラミネートはお客様にてご用意下さい。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4571181475179
トラスココード
826-4142
材質1
本体:ABS●結束バンド:ナイロン●ネジ:ポリカーボネート
質量(g)
40.000
タイプ
A4サイズ用
フィルムサイズ横(mm)
314
フィルムサイズ縦(mm)
36.5
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト