17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

看板ソフトカバー

通常単価(税別)
2,5503,075
税込単価
2,8053,383
通常出荷日:6日目~8日目

両面テープ付で貼りやすいタイプです。2本1組のセット(看板1台で2本使用します)

  • 材質1
    発泡ポリエチレン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番カラーサイズ材質備考
389-4350φ×1,700mm発泡ポリエチレン2本1組
389-44
389-723本1組
389-73

使用方法・使用事例

使用方法

看板ソフトカバー  使用方法01

(1)剥離紙をはがします。

看板ソフトカバー  使用方法02

(2)看板の周囲へ貼付けます。

使用事例

看板ソフトカバー  使用事例01

389-43/389-44
(1,400×555mm用)
※看板1台で2本使用します。

看板ソフトカバー  使用事例02

389-72/389-73
(1,400×1,105mm用)
※看板1台で3本使用します。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • トラスココード

  • 摘要

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

トラスココード

摘要

最小発注数量
その他
740-2902
1400×550用
2個
その他
740-3151
1400×1100用
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550
( 2,805 )
8日目
3,075
( 3,383 )
6日目

詳細情報

基本情報

両面テープ付で貼りやすいタイプです。
2本1組のセット(看板1台で2本使用します)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

看板ソフトカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
看板ソフトカバー
工事看板日付マグネット(ドライバー向け) 高輝度マグネット
ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等
ヘルメットカバーメッシュポケット付
ユニタッグ
ユニット 868-70Sのステッカー 工事中 360×310×217
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,550-21912,7612,1421,322 -687 -
通常出荷日6日目〜4日目〜4日目1日目〜1日目〜6日目
材質1発泡ポリエチレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト